H3-50-221-144
スイングハンドルマルチポイントシステム, ミディアムサイズ - 152mm (5.98インチ), はい, シングル 又はスリーポイント, CH 751キーDIN, はい, 亜鉛合金, サテン
材質 | 亜鉛合金 |
---|---|
仕上げ | クロムめっき |
色 | サテン仕上 |
アクセス制限 | 南京錠対応 |
表面処理された | はい |
ロックオプション | CH 751キーDIN |
サイズ・シリーズ | ミディアムサイズ |
コンプライアンス仕様 | UL FTTA2 / FTTA8 タイプ1, UL FTTA2 / FTTA8 タイプ12, UL FTTA2 / FTTA8 タイプ12K, UL FTTA2 / FTTA8 タイプ13, UL FTTA2 / FTTA8 タイプ2, UL FTTA2 / FTTA8 タイプ5 |
ラッチング ポイント | 1点または3点締め |
予備パドロックハスプ | はい |
タイプ | Retaining Spring |
製品 | H3:スイングハンドルマルチポイントシステム |
このアップグレードしたモジュール設計は、業界水準のパネル前処理要件用のパッケージとして見た目的にも人間工学的にも好ましい薄型で、最高の柔軟性を提供します。様々なオフセットカム、マルチポイントラッチ、多数のロックとロック無しオプションにより、費用効率の高い構成が簡素化されています。
あなたのレビューを投稿する