The store will not work correctly when cookies are disabled.
-
ホーム
-
VISE ACTION® 圧縮ラッチ, 5mm ダブルビッティドソケット, 亜鉛合金, ニッケルメッキ,
E3-9-1
VISE ACTION® 圧縮ラッチ, 5mm ダブルビッティドソケット, 亜鉛合金, ニッケルメッキ,
製品仕様
材質 |
亜鉛合金 |
仕上げ |
ニッケルめっき |
色 |
光沢 |
ヘッドスタイル |
5mm ダブルビット リセス |
アクセサリーのタイプ |
キー |
製品 |
E3 VISE ACTION®(バイスアクション)コンプレッションラッチ
|
優れた機械的特性、耐振動性と水やホコリの侵入を防ぐ密封性で、最も過酷な用途環境でもドアをしっかりと閉鎖するサウスコのVISE ACTION®(バイスアクション)コンプレッション(圧縮)ラッチ。スムーズな操作性が特徴で、1度半回転するのみでカムがフレームの裏側に回り込み、フレームとドアを圧縮して締め込むことでドアをしっかりと固定します。このような機構のため、フレームの擦れや傷つきを防ぎます。一定した6.4 mmの圧縮で、ガスケットを用いる用途で環境密封が可能。振動によるノイズやガタつきの発生を除去または低減します。
製品認証情報は以下のボタンをクリックしダウンロードしてください
Southco社は、標準製品のモディファイ製品もご提供しています。皆様のアプリケーションに適合するソリューションをどうデザインするかご確認ください。
Authorized Distributor |
Quantity |
As Of |
Contact |
DB Roberts Co.
Wilmington MA USA
|
940
|
2024-06-14
|
sales@dbroberts.com
1.800.773.5388
|
Roy Hopwood (Fasteners) Ltd U.K.Stockport
UK"
|
748
|
2024-06-07
|
sales@rhf.co.uk
+44 (0) 1614296066
|
Hardware Specialty Co
Marlboro MA USA
|
179
|
2024-06-10
|
info@hardwarespecialty.com
1.508.481.8622
|
GLOBAL DESIGN TECHNOLOGIES S.L.
Madrid-Barcelona España
|
166
|
2024-06-11
|
info@global-dtech.com
+34 91 661 20 79
|
Handy FIX
Warsaw Poland
|
118
|
2024-06-17
|
info@handy-fix.com.pl
0048221277890
|
Bisco Industries
Glendale Heights IL USA
|
104
|
2024-06-14
|
info@biscoind.com
1.800.323.1232
|
Zimmermann Norm- u. Verbindungstechnik GmbH
Hamburg, Germany, www.zinorm.de
|
30
|
2024-06-14
|
info@zinorm.de
+49 (0) 4102 677 12 0
|
AIS INDUSTRIAL COMPONENTS
HK
|
11
|
2024-06-05
|
czxia@hkais.com
86.0755.83747600
|
ECP Hardware LLC
Michigan-Ohio-Indiana www.ecph.com
|
10
|
2024-06-14
|
Sales@ecph.com
1.800.442.3274
|
CASH COMPONENTES
Sao Paulo SP Brasil
|
10
|
2024-06-11
|
info@cash.com.br
55.11.3974.8312
|
Appian Fasteners
Belfast Northern Ireland UK
|
9
|
2024-06-14
|
sales@appianfasteners.com
+44 (0) 2890 301 979
|
M.W. Fasteners
Montreal QC Canada
|
8
|
2024-06-03
|
mw@mwfasteners.com
1.514.955.7781
|
Biotek Ltd.
Budapest, Hungary, www.biotek.hu/en
|
6
|
2024-05-27
|
info@biotek.hu
+36-1-434-29-00
|
Dean Lewis Associates
Hayward CA
|
4
|
2024-06-12
|
sales@deanlewisassociates.com
510-785-9650
|
Aero Materiel AB
Jonkoping, Sweden
|
2
|
2024-06-05
|
order@aeromateriel.com
+46.36.34.44.40
|
Chengdu Chilli
Chengdu, Sichuan Province, China
|
1
|
2024-05-20
|
info@chilli.com.cn
86.028.85144919
|