C6-29
戻り止めヒンジ, 150°, ステンレススチール, 戻り止め, アセタル共重合体, 黒
材質 | アセタール共重合体 |
---|---|
仕上げ | 無処理 |
色 | 黒 |
順回転トルク | 1.70 |
逆回転トルク(Nm) | 1.70 |
取りつけ | リベット/ねじ |
シリーズ | ディテント(戻り止め) |
チューブ材質 | ステンレススチール |
開放された角度における保持 | 150° |
製品 | C6 / G6 - 戻り止めヒンジ |
サウスコ戻り止めヒンジシリーズには様々な戻り止め、耐蝕性構造、産業デザインに合うスッキリした流線形の外観などドアの位置決め用途に生かした多種のデザインがあります。すべての製品は強度とサイクル寿命をテスト済み、エンクロージャの修理やメインテナンスを容易にする180度の可動範囲を備えています。
あなたのレビューを投稿する