The store will not work correctly when cookies are disabled.
-
ホーム
-
コンプレッションラッチ, レバーラッチ, キーロック, 1-5mm パネル, 1-24mm グリップ, 非密封式, 亜鉛合金, 粉体塗装(黒), 黒
C2-32-25-3
コンプレッションラッチ, レバーラッチ, キーロック, 1-5mm パネル, 1-24mm グリップ, 非密封式, 亜鉛合金, 粉体塗装(黒), 黒
製品仕様
バンパー装着 |
いいえ |
材質 |
亜鉛合金 |
仕上げ |
粉体塗装 |
色 |
黒 |
アクセス制限 |
六角/マイナス |
表面処理された |
いいえ |
グリップタイプ |
調整式 |
ヘッドスタイル |
六角/マイナス |
シリーズ |
規格 |
外側のパネル厚さ |
0.00 |
最大外側パネル厚 |
5.00 |
Grip - Minimum (mm) |
1.00 |
Grip - Maximum (mm) |
24.00 |
外形 |
フラッシュ |
パッケージング |
個別包装 |
製品 |
C2 - レバーラッチ |
取りつけ、操作は簡単な人気の薄型レバーラッチは、非常に目立つ取りつけ用に流線型の外観を提供します。個々に取りつけられたトリガー機構(平らまたはわずかに隆起)は、内蔵のハンドルを使用するためにハンドルを解放するために提供されています。
製品認証情報は以下のボタンをクリックしダウンロードしてください
Southco社は、標準製品のモディファイ製品もご提供しています。皆様のアプリケーションに適合するソリューションをどうデザインするかご確認ください。
Authorized Distributor |
Quantity |
As Of |
Contact |
DB Roberts Co.
Wilmington MA USA
|
652
|
2024-09-06
|
sales@dbroberts.com
1.800.773.5388
|
Austin Hardware & Supply, Inc.
Kansas City MO USA
|
400
|
2024-09-03
|
sales@austinhardware.com
800-821-3520
|
Bisco Industries
Glendale Heights IL USA
|
263
|
2024-09-06
|
info@biscoind.com
1.800.323.1232
|