The store will not work correctly when cookies are disabled.
-
ホーム
-
カムロックラッチ, ウイング, ラッチングには時計方向に回転させる, 亜鉛合金, 粉体塗装(黒), 黒
CM-1-1B101-1B
カムロックラッチ, ウイング, ラッチングには時計方向に回転させる, 亜鉛合金, 粉体塗装(黒), 黒
製品仕様
| 材質 |
亜鉛合金 |
| 仕上げ |
粉体塗装 |
| 色 |
黒 |
| 表面処理された |
いいえ |
| ヘッドスタイル |
ウィング |
| 操作 |
時計回りでラッチ/ロック |
| 製品 |
CM - カムロックラッチ |
多彩で手頃なカムロックの拡張製品ラインは、品質を示す外観、イメージを実現、さらに取りつけとアクセス制御の柔軟性のための数多くのオプション用のワンストップショッピングも実現します。コンパクトな設計、サイズ、簡単な操作、効率的な構成オプションにより、小型キャビネットとエンクロージャのドアに最適な製品となっています。
製品認証情報は以下のボタンをクリックしダウンロードしてください
Southco社は、標準製品のモディファイ製品もご提供しています。皆様のアプリケーションに適合するソリューションをどうデザインするかご確認ください。
| Authorized Distributor |
Quantity |
As Of |
Contact |
|
HTF Inc
Frederick MD USA
|
2750
|
2025-12-11
|
sales@htfinc.com
1.800.466.1940
|
|
Bisco Industries
Glendale Heights IL USA
|
1516
|
2025-12-12
|
info@biscoind.com
1.800.323.1232
|
|
TCH Sales Incorporated
Toronto ON Canada
|
1500
|
2025-12-15
|
info@tchweb.com
1.416.299.0089
|
|
AIS INDUSTRIAL COMPONENTS
HK
|
691
|
2025-12-04
|
czxia@hkais.com
86.0755.83747600
|
|
Astra Industrial Innovations
Johannesburg Gauteng South Africa
|
200
|
2025-12-09
|
sales@astraindustrial.co.za
0027.11.918.6696
|
|
Marek Industrial, a.s.
Brno CZ
|
99
|
2025-12-02
|
info@marek.eu
+420 541 420 811
|
|
Aero Materiel AB
Jonkoping, Sweden
|
82
|
2025-12-02
|
order@aeromateriel.com
+46.36.34.44.40
|
|
Shanghai Cico Industrial Co. Ltd
Shanghai China
|
50
|
2025-11-28
|
sales@sh-cico.com
86-021-54900086
|
|
ECP Hardware LLC
Michigan-Ohio-Indiana www.ecph.com
|
5
|
2025-12-15
|
Sales@ecph.com
1.800.442.3274
|
|
GLOBAL DESIGN TECHNOLOGIES S.L.
Madrid-Barcelona España
|
2
|
2025-12-09
|
info@global-dtech.com
+34 91 661 20 79
|