The store will not work correctly when cookies are disabled.
JavaScriptがお使いのブラウザで無効になっているようです。"
我々のサイトを最善の状態でみるために、ブラウザのjavascriptをオンにしてください
ホーム
取り外し可能なリフトオフヒンジ, 同直線上のナックルスタイル, , ステンレススティール, , ポリッシュド(研磨された)
96-MA-80-24
取り外し可能なリフトオフヒンジ, 同直線上のナックルスタイル, , ステンレススティール, , ポリッシュド(研磨された)
製品仕様
材質
ステンレス鋼
色
研磨加工
コンプライアンス仕様
UL FTTA2 / FTTA8 タイプ1, UL FTTA2 / FTTA8 タイプ12, UL FTTA2 / FTTA8 タイプ12K, UL FTTA2 / FTTA8 タイプ13, UL FTTA2 / FTTA8 タイプ2, UL FTTA2 / FTTA8 タイプ3, UL FTTA2 / FTTA8 タイプ3R, UL FTTA2 / FTTA8 タイプ3RX, UL FTTA2 / FTTA8 タイプ3X, UL FTTA2 / FTTA8 タイプ4, UL FTTA2 / FTTA8 タイプ4X, UL FTTA2 / FTTA8 タイプ5
ヒンジのスタイル
同一線 ナックル
製品
96 - 抜差ヒンジ
サウスコの96ヒンジなら、工具なしで素早く、簡単、安全にドアを取り外すことが可能です。非リフトオフ構造により、恒久的な取りつけを実現。様々な適用に対応する様々なスタイルのヒンジをご用意。ステンレススティール、サテンクロム、艶出しクロムが、スタイリッシュな仕上げを提供し、適用対象の外観を向上します。96製品ラインは、費用効率の高いソリューションで設計の柔軟性に対応できる幅広い選択肢を設計者に提供します。
製品認証情報は以下のボタンをクリックしダウンロードしてください
Southco社は、標準製品のモディファイ製品もご提供しています。皆様のアプリケーションに適合するソリューションをどうデザインするかご確認ください。
Authorized Distributor
Quantity
As Of
Contact
Bisco Industries
Glendale Heights IL USA
1303
2024-04-30
info@biscoind.com
1.800.323.1232
DB Roberts Co.
Wilmington MA USA
373
2024-04-29
sales@dbroberts.com
1.800.773.5388
Allegis Corporation
Minneapolis MN USA / ON CANADA
222
2024-04-26
salesmidwest@allegiscorp.com
1-866-378-7550
Intech Holdings Limited
Beijing
25
2024-04-22
info@intechbj.com
86-010-83833828
Zygology Ltd
Oxford UK
14
2024-04-23
sales@zygology.com
+44 (0)1844 266020
Hardware Specialty Co
Marlboro MA USA
3
2024-04-22
info@hardwarespecialty.com
1.508.481.8622
Zimmermann Norm- u. Verbindungstechnik GmbH
Hamburg, Germany, www.zinorm.de
2
2024-04-29
info@zinorm.de
+49 (0) 4102 677 12 0
Clancey Company
Overland Park KS USA
2
2024-04-30
info@clancey.com
1.800.747.7405
Parsons Aerocessories Limited
Stoney Creek ON CANADA
1
2024-04-26
sales@parsonsaero.com
1.905.664.6203