The store will not work correctly when cookies are disabled.
-
ホーム
-
キャプティブスクリュー, 6-32, プレスイン, トルクス®/マイナスのコンビネーション, ナールド, 光沢
52-27-53-4
キャプティブスクリュー, 6-32, プレスイン, トルクス®/マイナスのコンビネーション, ナールド, 光沢
製品仕様
材質 |
鋼 |
色 |
光沢 |
ノブスタイル |
ナールド |
ねじサイズ |
6-32 |
ヘッドスタイル |
TORX®/マイナス |
取りつけ |
プレスイン |
リセスサイズ |
T15 TORX®/マイナス |
シリーズ |
プリズム-Ex |
外側のパネル厚さ |
0.90 |
締結された状態でのねじの飛出し (mm) |
7.60 |
締結されていない状態でのねじの飛出し (mm) |
2.50 |
パッケージング |
バルク包装 |
製品 |
52 - 小型脱落防止ねじ |
スペースが制限されるアプリケーションの省スペース設計です。ツールアクセスとセレーション付ノブの組み合わせですので,手動に加え,ツール操作も可能です。
製品認証情報は以下のボタンをクリックしダウンロードしてください
Southco社は、標準製品のモディファイ製品もご提供しています。皆様のアプリケーションに適合するソリューションをどうデザインするかご確認ください。
Authorized Distributor |
Quantity |
As Of |
Contact |
Bisco Industries
Glendale Heights IL USA
|
8
|
2024-05-01
|
info@biscoind.com
1.800.323.1232
|