4C-SM-3121-K008-R
キャプティブスクリュー, M3 X 0.5, 表面贴装技术, プラス, ナールド, ブルー
材質 | 鋼 |
---|---|
仕上げ | 無処理 |
色 | 青 |
ノブスタイル | ナールド |
ノブの材質 | プラスティック |
ねじサイズ | M3 X 0.5 |
ヘッドスタイル | プラスリセス |
取りつけ | 表面実装 |
リセスサイズ | #2 プラスリセス |
シリーズ | プリズム |
外側のパネル厚さ | 1.60 |
締結された状態でのねじの飛出し (mm) | 5.50 |
締結されていない状態でのねじの飛出し (mm) | 3.30 |
パッケージング | 段積み梱包 |
製品 | 47/4C - 脱落防止ねじ |
キャプティブスクリュー 47シリーズ,又,色のついたキャプティブスクリュー「プリズム」4Cシリーズは、ドア・パネル・その他のハードウェアの限られたスペースへ取りつけられるよう、何種類もの取りつけと,ツールによる操作機能を備えています。
あなたのレビューを投稿する