D9 - Fixation quart de tour DZUS® Tech Line
La fixation quart de tour DZUS® D9 Tech Line associe les technologies Southco éprouvées de fixation quart de tour et captive pour inventer une solution d’accès rapide de nouvelle génération bénéficiant d’un effort de serrage homogène et fiable. La fixation quart de tour DZUS® D9 Tech Line propose une conception captive à ressort et une manipulation sans outil qui empêche les serrages excessifs.
![D9 - Fixation quart de tour DZUS® Tech Line D9 - Fixation quart de tour DZUS® Tech Line](https://media.southco.com/media/wysiwyg/category/05_Product%20Class%20Primary%20Images/D9-DZUS-Tech-line-Quarter-Turn-Fasteners-968x432.jpg)
La fixation DZUS® D9 Tech Line garantit un effort de serrage homogène et fiable pour empêcher tout dommage résultant d’un serrage excessif.
- Fixation très robuste et très résistante aux vibrations pour applications pointues
- Manipulation sans outil avec effort de serrage défini pour éviter tout serrage excessif
- Plusieurs longueurs de goujon adaptées aux diverses épaisseurs de panneau
- Ensemble goujon empêchant la chute ou la perte de composants
- Fonctionnement quart de tour pour une accès rapide
- Montage autobloquant et par rivetage
- Montage par technologie SMT (technologie de montage en surface) ; le composant peut être fixé lors du processus de refusion
- Têtes de couleur « Prisme » personnalisables pour s’adapter à la conception de l’application ou pour différentier les points d'accès par code couleur
Fixation captive quart de tour, résistante aux vibrations.
Pour rechercher les certifications d'un produit par numéro de pièce, cliquez ici :
Recherche de numéro de pièce
- Utilisez les filtres pour trouver la bonne référence pour votre projetLes gens cherchent souvent par: