E3 - Loquets à compression VISE ACTION®

Les loquets à compression VISE ACTION® de Southco offrent un avantage mécanique, garantissant une fermeture de porte étanche, robuste et résistante aux vibrations, afin d'empêcher l'eau et la poussière de pénétrer dans les applications les plus exigeantes. Le fonctionnement en douceur de la conception VISE ACTION® aligne la came derrière le cadre, puis la tire tout droit vers le haut pour éviter tout frottement contre le cadre, d'un seul mouvement continu d'un demi-tour.  Son action de compression assure une remontée constante de 6,4 mm (0,25") pour l'étanchéité environnementale dans les applications avec joints, et contribue à réduire ou à éliminer les bruits et les cliquetis causés par les vibrations.  Le système de verrouillage centré empêche toute ouverture accidentelle due à un choc ou à une vibration. 

E3 - Loquets à compression VISE ACTION®

Le mode de fonctionnement fluide des loquets VISE ACTION® permet d’aligner la came derrière le châssis et d’exercer une action de compression d’un simple demi-tour ininterrompu. Grâce à cette compression, on dispose d’une course axiale régulière de 6,4 mm pour assurer l’étanchéité aux éléments extérieurs dans le cas d’applications à joint ; la compression contribue également à atténuer, voire à éliminer, les bruits de vibration. Le verrouillage à lame ressort empêche une ouverture accidentelle sous l’effet des chocs ou des vibrations.

  • La compression VISE ACTION® assure une traction constante de 6,4 mm (0,25") pour l'étanchéité environnementale dans les applications avec joints, et élimine les bruits et les cliquetis
  • Actionnement demi-tour simple et intuitif
  • Assure l'étanchéité contre les éléments
  • Arrêt des bruits et des vibrations gênants
  • Le système de verrouillage centré empêche toute ouverture accidentelle
  • Disponible dans une gamme de matériaux (zinc, acier inoxydable, aluminium) et de finitions, y compris le revêtement par poudre, le chromage, l'électropolissage et la passivation.
  • Versions de serrage fixe et de serrage réglable
  • Actionnement dans le sens des aiguilles d'une montre et dans le sens inverse
  • Large gamme de styles de têtes, y compris outil, main, verrouillage par clé et cadenassage
  • Des versions personnalisées sont disponibles, conçues pour des applications spécifiques nécessitant des tailles et des styles de montage différents, ainsi que la conformité aux normes industrielles en matière d'étanchéité, de vibrations, d'incendie ou de propreté et d'hygiène.
  • Large gamme d'accessoires disponibles pour améliorer l'étanchéité et la sécurité, ainsi que la facilité d'ouverture du panneau
  • ROHS (substances dangereuses)
  • NEMA / IP (étanchéité)
  • EN45545 (feu)
  • EN61373 (vibrations)
  • UL (normes de sécurité)

Pour rechercher les certifications d'un produit par numéro de pièce, cliquez ici :

CERTIFICATIONS PAR PRODUIT

Recherche de numéro de pièce

-   Utilisez les filtres pour trouver la bonne référence pour votre projet

Vous êtes ici E3 - Loquets à compression VISE ACTION®

Afficher en Grille Liste

article1-% 2 sur % 3

Par ordre décroissant
  1. E3-11-012

    Latch

  2. E5-1217-24

    Latch

Page
par page