The store will not work correctly when cookies are disabled.
JavaScript seems to be disabled in your browser.
For the best experience on our site, be sure to turn on Javascript in your browser.
accueil
Loquets à compression, Lift & Turn, Moyenne, Affleurant Profil, Avec serrure, Alliage de zinc, Revêtement poudre, Noir
62-42-151-2
Loquets à compression, Lift & Turn, Moyenne, Affleurant Profil, Avec serrure, Alliage de zinc, Revêtement poudre, Noir
Les caractéristiques
Matériau
Alliage de zinc
Finition
Revêtement poudre
Couleur / Apparance
Noir
Accès limité
Avec serrure
Type de tête
Key Locking
Epaisseur OP
0.00
Epaisseur Max. du panneau extérieur
6.00
Grip - Minimum (mm)
6.00
Grip - Maximum (mm)
16.00
Grip - Minimum (Cam Reversed) (mm)
56.00
Grip - Maximum (Cam Reversed) (mm)
66.00
Profil
Affleurant
Taille
Moyenne
Class
62 - Loquets à compression Lift & Turn
Optimisez la conception d’un éventail de types d’armoire en les dotant d’un accès rapide et aisé, en tirant parti des multiples avantages de ces loquets élégants et pratiques. Ils assurent une compression par course axiale sans frottement ni usure au niveau de la came, et sont proposés dans un choix de finitions permettant leur coordination avec pratiquement n’importe quelle installation.
Rédigez votre propre commentaire
CE PRODUIT CONFORME AUX SPÉCIFICATIONS DE CONFORMITÉ ÉNUMÉRÉES CI-DESSOUS. CLIQUEZ SUR LE BOUTON POUR TÉLÉCHARGER UN DOCUMENT DE SPÉCIFICATION
Southco propose des versions modifiées de ses produits standard. Découvrez comment nous pouvons créer une solution répondant précisément aux exigences de votre application.
Authorized Distributor
Quantity
As Of
Contact
DB Roberts Co.
Wilmington MA USA
274
2024-04-25
sales@dbroberts.com
1.800.773.5388
All-West Components & Fasteners
AUBURN WA USA
100
2024-04-26
southco@all-west.com
1.206.762.1875
Handy FIX
Warsaw Poland
11
2024-04-15
info@handy-fix.com.pl
0048221277890
Clancey Company
Overland Park KS USA
5
2024-04-17
info@clancey.com
1.800.747.7405
ECP Hardware LLC
Michigan-Ohio-Indiana www.ecph.com
4
2024-04-15
Sales@ecph.com
1.800.442.3274
Zygology Ltd
Oxford UK
3
2024-04-23
sales@zygology.com
+44 (0)1844 266020
Bisco Industries
Glendale Heights IL USA
2
2024-04-22
info@biscoind.com
1.800.323.1232
M.W. Fasteners
Montreal QC Canada
2
2024-04-01
mw@mwfasteners.com
1.514.955.7781
Zimmermann Norm- u. Verbindungstechnik GmbH
Hamburg, Germany, www.zinorm.de
1
2024-04-17
info@zinorm.de
+49 (0) 4102 677 12 0
Nappco Fastener Company
Houston, TX USA
1
2024-04-01
southcoh@nappco.com
1.800.580.2521