M1-63-877
Pestillo de cierre a presión, Tamaño mediano, Ninguna, 12 - 17 mm (.475-.675 in) Grosor de la puerta, 25,5 mm (1,00 in) Empuñadura, Plástico beige y acero inoxidable 316, Natural y electropulido
Material | Acero inoxidable 316, Plástico |
---|---|
Acabado | Electropulido, Natural |
Color | Beige, Brillante |
Acceso restringido | Ninguna |
Tipo de espesores | Fixed |
Montaje | Mounting Bracket |
Espesor del panel exterior | 12.00 |
Espesor máximo del panel exterior | 17.00 |
Grip - Minimum (mm) | 25.00 |
Grip - Maximum (mm) | 26.00 |
Perfil | Perfil bajo |
Tamaño | Tamaño mediano |
Clase | M1 - Cierres encastrados Serie Flush Pull |
Modelo llamativo y enrasado, con tirador plegable y tornillería de montaje oculta hacen que estos cierres tengan un aspecto atractivo. Su accionamiento de cierre de impacto le proporciona una gran funcionalidad. Y su construcción resistente a la corrosión le permiten funcionara y tener un excelente aspecto durante largo tiempo, incluso en aplicaciones exteriores.
Escribir Tu Propia Revisión