P8 - Puxadores Tipo Alça "U"
Estes clássicos puxadores cilíndricos em forma de "U" proporcionam uma solução simples e econômica para aplicações em portas e gavetas. A altura de 31 mm (1,22") e quatro opções de comprimento diferentes proporcionam a empunhadura necessária para atender a uma série de aplicações.
- Os modelos padrão incluem construção em alumínio anodizado preto ou construção em aço com acabamento em cromo polido
- Disponíveis em quatro comprimentos diferentes: 30 mm (1,18"), 64 mm (2,52"), 96 mm (3,78"), e 128 mm (5,04")
- Os furos roscados no puxador aceitam parafusos de instalação tamanho M4 ou 8-32
- Também disponíveis em aço inox, sob encomenda
Pesquisa de número de peça
- Use os filtros para encontrar o número de peça correto para seu projetoAs pessoas costumam pesquisar por: