R4-EM-R732-162-B
電子回転ラッチ(プッシュ-クローズ), 遅延再ロック, 背面トリガー, ラッチ状況マイクロスイッチ付, コネクタなし, スルーホール, ステンレス鋼ハウジング, 不動態化処理
材質 | ステンレス鋼 |
---|---|
仕上げ | 不動態化処理 |
ねじサイズ | スルーホール |
Trigger Style | 背部トリガー |
取りつけ | リベット/ねじ |
コネクタ | コネクタなし |
リロックタイプ | 遅延型 |
パッケージング | 個別包装 |
マイクロスウィッチ | ラッチ状態スイッチのみ |
製品 | R4-EM 電子回転式ラッチ |
Trigger Spring | キックアウト(強) |
堅牢設計と高いセキュリティ性で実績を持つ回転ラッチに電子アクセス制御の利便性をコンパクトに統合したサウスコのR4-EM 電子回転ラッチシリーズ。プッシュ-クローズ(押して閉める)と電子開錠の簡単操作で、幅広い用途で機械式ラッチから電子錠への移行をシンプル化します。
あなたのレビューを投稿する