The store will not work correctly when cookies are disabled.
-
ホーム
-
電子回転ラッチ(プッシュ-クローズ), 自動再ロック, ラッチ状況スイッチのみ, 非密閉コネクタ, M6 X 1.0, 鋼, 亜鉛めっき, ハウジング 光沢クロメート処理
R4-EM-R12-161
電子回転ラッチ(プッシュ-クローズ), 自動再ロック, ラッチ状況スイッチのみ, 非密閉コネクタ, M6 X 1.0, 鋼, 亜鉛めっき, ハウジング 光沢クロメート処理
製品仕様
材質 |
鋼 |
仕上げ |
亜鉛めっき、光沢クロメート処理 |
アクセス制限 |
電子アクセス |
ねじサイズ |
M6 X 1.0 |
Trigger Style |
背部トリガー |
取りつけ |
リベット/ねじ |
外形 |
露出無し / 内部 |
コネクタ |
非密閉コネクタ |
リロックタイプ |
自動 |
マイクロスウィッチ |
ラッチ状態スイッチのみ |
製品 |
R4-EM 電子回転式ラッチ |
Trigger Spring |
キックアウト(強) |
堅牢設計と高いセキュリティ性で実績を持つ回転ラッチに電子アクセス制御の利便性をコンパクトに統合したサウスコのR4-EM 電子回転ラッチシリーズ。プッシュ-クローズ(押して閉める)と電子開錠の簡単操作で、幅広い用途で機械式ラッチから電子錠への移行をシンプル化します。
製品認証情報は以下のボタンをクリックしダウンロードしてください
Southco社は、標準製品のモディファイ製品もご提供しています。皆様のアプリケーションに適合するソリューションをどうデザインするかご確認ください。
Authorized Distributor |
Quantity |
As Of |
Contact |
Parsons Aerocessories Limited
Stoney Creek ON CANADA
|
25
|
2024-04-26
|
sales@parsonsaero.com
1.905.664.6203
|
Bisco Industries
Glendale Heights IL USA
|
2
|
2024-04-25
|
info@biscoind.com
1.800.323.1232
|