材質 | プラスチック |
---|---|
アクセス制限 | 制限なし |
表面処理された | いいえ |
取りつけ | スレッドイン |
Grip - Minimum (mm) | 3.00 |
Grip - Maximum (mm) | 22.00 |
操作 | 右手-外開 |
ハンドル スタイル | タイプ 1(引き出し用) |
本体の表面処理 | 黒 |
ハンドルの表面処理 | クロム |
カップの表面処理 | ダイヤモンドブラス |
製品 | MP - Novibra(ノビブラ) パネルラッチ |
エレガントなデザインかつ便利なプッシュ・トゥ・クローズ、ツイスト・トゥ・オープンスタイルは、実際に性能の向上につながります。防振機能により、通常の振動に関わらず収納装置を静かに保ちます。高度に設計されたラッチは、ドアや引き出しへの用途向けに2つの異なる機構、多数の仕上げを提供します。
あなたのレビューを投稿する