The store will not work correctly when cookies are disabled.
-
ホーム
-
フラッシュ引手ラッチ, Mサイズ, キーロック, 25-26 mm グリップ, プラスティック, ナチュラル
M1-43
フラッシュ引手ラッチ, Mサイズ, キーロック, 25-26 mm グリップ, プラスティック, ナチュラル
製品仕様
材質 |
プラスチック |
材料グレード |
PC/PBTブレンド |
仕上げ |
無処理 |
色 |
黒 |
アクセス制限 |
自動再ロック |
グリップタイプ |
固定 |
取りつけ |
取付用ブラケット |
外側のパネル厚さ |
12.00 |
最大外側パネル厚 |
17.00 |
Grip - Minimum (mm) |
25.00 |
Grip - Maximum (mm) |
26.00 |
外形 |
低頭 |
サイズ・シリーズ |
ミディアムサイズ |
製品 |
M1:フラッシュ引手ラッチ |
魅力的なフラッシュ取りつけスタイル、埋め込み型ハンドル、表面に露出しない取りつけハードウェアを備えて洗練された外観のラッチ。押して閉じる利便性と安定感を持ち合わせた機能性も抜群。耐蝕性構造により、屋外の設置でもその機能性と外観の美しさは長持ちします。
製品認証情報は以下のボタンをクリックしダウンロードしてください
Southco社は、標準製品のモディファイ製品もご提供しています。皆様のアプリケーションに適合するソリューションをどうデザインするかご確認ください。
Authorized Distributor |
Quantity |
As Of |
Contact |
Bisco Industries
Glendale Heights IL USA
|
78
|
2024-06-14
|
info@biscoind.com
1.800.323.1232
|
ECP Hardware LLC
Michigan-Ohio-Indiana www.ecph.com
|
50
|
2024-06-14
|
Sales@ecph.com
1.800.442.3274
|
AERO-SPACE SOUTHWEST INC
PHOENIX AZ 85027
|
26
|
2024-06-10
|
sales@aerospacesw.com
623.582.2779
|
Dean Lewis Associates
Hayward CA
|
10
|
2024-06-12
|
sales@deanlewisassociates.com
510-785-9650
|
CASH COMPONENTES
Sao Paulo SP Brasil
|
3
|
2024-06-11
|
info@cash.com.br
55.11.3974.8312
|
Zimmermann Norm- u. Verbindungstechnik GmbH
Hamburg, Germany, www.zinorm.de
|
1
|
2024-06-14
|
info@zinorm.de
+49 (0) 4102 677 12 0
|