The store will not work correctly when cookies are disabled.
-
ホーム
-
コンプレッションラッチ, ラージサイズ, ロッキング, ドア厚 12 - 22.5mm, グリップ 23.5 - 35mm または 74 -88mm, 316ステンレス鋼, 電解研磨
M1-25-82-88
コンプレッションラッチ, ラージサイズ, ロッキング, ドア厚 12 - 22.5mm, グリップ 23.5 - 35mm または 74 -88mm, 316ステンレス鋼, 電解研磨
製品仕様
材質 |
316ステンレス鋼 |
仕上げ |
電解研磨 |
色 |
光沢 |
アクセス制限 |
六角/マイナス |
ヘッドスタイル |
ロッキング |
外側のパネル厚さ |
12.00 |
最大外側パネル厚 |
22.50 |
Grip - Minimum (mm) |
21.00 |
Grip - Maximum (mm) |
28.00 |
最小グリップ-カム逆方向 |
63.00 |
最大グリップ-カム逆方向 |
76.00 |
ハンドル スタイル |
Dハンドルスタイル |
サイズ・シリーズ |
ラージサイズ |
コンプライアンス仕様 |
UL FTTA2 / FTTA8 タイプ1 |
製品 |
M1 - コンプレッションラッチ |
さまざまな機能を一体化したサウスコのM1コンプレッションラッチ。デザイン性、防水密封、平面取付、内蔵の折りたたみハンドルを簡単に持ち上げ回転するリフト&ターン操作と密封性能を兼ね備えた「願いを叶える」ラッチです。
製品認証情報は以下のボタンをクリックしダウンロードしてください
Southco社は、標準製品のモディファイ製品もご提供しています。皆様のアプリケーションに適合するソリューションをどうデザインするかご確認ください。
Authorized Distributor |
Quantity |
As Of |
Contact |
ECP Hardware LLC
Michigan-Ohio-Indiana www.ecph.com
|
27
|
2024-04-25
|
Sales@ecph.com
1.800.442.3274
|
Zimmermann Norm- u. Verbindungstechnik GmbH
Hamburg, Germany, www.zinorm.de
|
1
|
2024-04-25
|
info@zinorm.de
+49 (0) 4102 677 12 0
|