D4-SQC4-30ZBYNA
DZUS® 標準ライン1/4回転ファスナー,リセプタクル, Size 4
リセプタクル(受け)のタイプ | 四角穴 |
---|---|
サイズ・シリーズ | サイズ 4 |
タイプ | Spring |
製品 | D4 - DZUS® 標準ライン1/4回転ファスナー |
Cage Code | 72,794.00 |
DFCI 品番 | 1219-QC430-Z3Y |
Mil-Spec | MIL-F-5591C |
あなたのレビューを投稿する
リセプタクル(受け)のタイプ | 四角穴 |
---|---|
サイズ・シリーズ | サイズ 4 |
タイプ | Spring |
製品 | D4 - DZUS® 標準ライン1/4回転ファスナー |
Cage Code | 72,794.00 |
DFCI 品番 | 1219-QC430-Z3Y |
Mil-Spec | MIL-F-5591C |