The store will not work correctly when cookies are disabled.
-
ホーム
-
DZUS® Dart1/4回転ファスナー, ウイング, ナチュラル, ウイング, プラスティック,黒, スタッド
D1-125-050-030
DZUS® Dart1/4回転ファスナー, ウイング, ナチュラル, ウイング, プラスティック,黒, スタッド
製品仕様
材質 |
プラスチック |
仕上げ |
無処理 |
色 |
黒 |
ヘッドスタイル |
ウィング |
スタッド長さ(L) |
12.70 |
スプリング式 |
いいえ |
長さ |
12.70 |
タイプ |
スクリュー |
製品 |
D1 - DZUS® Dart1/4回転ファスナー |
大量で軽量用の応用向けの用途が広く、無駄な動きのない1/4回転ファスナーは、低い取りつけコスト、魅力的な外観、他の1/4回転ファスナーよりも幅広い公差範囲を提供します。バネ作用機能が耐振レベルを提供する一方で、内蔵の戻り止めは十分に作動します。
製品認証情報は以下のボタンをクリックしダウンロードしてください
Southco社は、標準製品のモディファイ製品もご提供しています。皆様のアプリケーションに適合するソリューションをどうデザインするかご確認ください。
Authorized Distributor |
Quantity |
As Of |
Contact |
DB Roberts Co.
Wilmington MA USA
|
13044
|
2024-06-21
|
sales@dbroberts.com
1.800.773.5388
|
Clancey Company
Overland Park KS USA
|
10673
|
2024-06-26
|
info@clancey.com
1.800.747.7405
|
Handy FIX
Warsaw Poland
|
1000
|
2024-06-17
|
info@handy-fix.com.pl
0048221277890
|
Zimmermann Norm- u. Verbindungstechnik GmbH
Hamburg, Germany, www.zinorm.de
|
110
|
2024-06-21
|
info@zinorm.de
+49 (0) 4102 677 12 0
|
GLOBAL DESIGN TECHNOLOGIES S.L.
Madrid-Barcelona España
|
14
|
2024-06-11
|
info@global-dtech.com
+34 91 661 20 79
|
Roy Hopwood (Fasteners) Ltd U.K.Stockport
UK"
|
9
|
2024-06-07
|
sales@rhf.co.uk
+44 (0) 1614296066
|