C2-42-145
コンプレッションラッチ, レバーラッチ, ツール, 鉄道標準, 1-8mm パネル, 1-24mm グリップ, 密封式, 亜鉛合金, 粉体塗装(黒), 黒
バンパー装着 | いいえ |
---|---|
材質 | 亜鉛合金 |
仕上げ | 粉体塗装 |
色 | 黒 |
アクセス制限 | ツール・治具 |
表面処理された | はい |
グリップタイプ | 調整式 |
ヘッドスタイル | 鉄道標準 |
シリーズ | 規格 |
Grip - Minimum (mm) | 1.00 |
Grip - Maximum (mm) | 24.00 |
外形 | フラッシュ |
アクチュエータのタイプ | Cylinder Lock |
パッケージング | 個別包装 |
コンプライアンス仕様 | UL FTTA2 / FTTA8 タイプ1 |
ラッチング ポイント | 1点または3点締め |
製品 | C2 - レバーラッチ |
取りつけ、操作は簡単な人気の薄型レバーラッチは、非常に目立つ取りつけ用に流線型の外観を提供します。個々に取りつけられたトリガー機構(平らまたはわずかに隆起)は、内蔵のハンドルを使用するためにハンドルを解放するために提供されています。
あなたのレビューを投稿する