The store will not work correctly when cookies are disabled.
-
ホーム
-
軽量ハンドル, 100シリーズ, M4 X 0.7, , 粉体塗装(黒)
B4-50-103-12
軽量ハンドル, 100シリーズ, M4 X 0.7, , 粉体塗装(黒)
製品仕様
ねじサイズ |
M4 X 0.7 |
取りつけ |
ねじ取付 |
シリーズ |
100 シリーズ |
引くスタイル |
1本指 |
プル フラッシュ |
粉体塗装(黒) |
製品 |
B4 - 軽量ハンドル |
これらのスタイリッシュなハンドルは、一般家庭のハイテクコンピューターラックサーバーにも、産業用装置のパネルにも利用できます。重量があり、不規則な形状の装置を取り扱う際に力を付加するために、各サイズにリッジが内蔵され、形状にも工夫がされています。
製品認証情報は以下のボタンをクリックしダウンロードしてください
Southco社は、標準製品のモディファイ製品もご提供しています。皆様のアプリケーションに適合するソリューションをどうデザインするかご確認ください。
Authorized Distributor |
Quantity |
As Of |
Contact |
Praestmark A/S
Vedbaek / Denmark
|
431
|
2024-04-29
|
Sales@praestmark.dk
0045 38884400
|
Bisco Industries
Glendale Heights IL USA
|
252
|
2024-05-27
|
info@biscoind.com
1.800.323.1232
|
Hardware Specialty Co
Marlboro MA USA
|
47
|
2024-05-21
|
info@hardwarespecialty.com
1.508.481.8622
|
HI-TECH FASTENERS
FREDERICK MD USA
|
39
|
2024-05-27
|
sales@htfinc.com
1.800.466.1940
|
DB Roberts Co.
Wilmington MA USA
|
34
|
2024-05-27
|
sales@dbroberts.com
1.800.773.5388
|
ECP Hardware LLC
Michigan-Ohio-Indiana www.ecph.com
|
5
|
2024-05-27
|
Sales@ecph.com
1.800.442.3274
|
TCH Sales Incorporated
Toronto ON Canada
|
2
|
2024-05-27
|
info@tchweb.com
1.416.299.0089
|
Marek Industrial, a.s.
Brno CZ
|
1
|
2024-04-30
|
info@marek.eu
+420 541 420 811
|