The store will not work correctly when cookies are disabled.
-
ホーム
-
電子アクチュエータ, はい, 個別包装, プッシュのみ
AC-EM-050-5010
電子アクチュエータ, はい, 個別包装, プッシュのみ
製品仕様
アクセス制限 |
電子アクセス |
表面処理された |
いいえ |
据えつけのスタイル |
ねじ取付 |
アクチュエータのタイプ |
拡張&開放 |
ボルト |
5 V |
コネクタ |
非密閉コネクタ |
パッケージング |
個別包装 |
マイクロスウィッチ |
スイッチなし |
製品 |
AC-EM –電子アクチュエータ |
サウスコの電子アクチュエータは、機械式から電子式へのアップグレードををシンプルにします。 ミニチュア電子アクチュエータは、サウスコのR4回転ラッチシリーズもしくは他の機械式ラッチに、経済的に電子アクチュエーション機構を組み込むことができます。
製品認証情報は以下のボタンをクリックしダウンロードしてください
Southco社は、標準製品のモディファイ製品もご提供しています。皆様のアプリケーションに適合するソリューションをどうデザインするかご確認ください。
Authorized Distributor |
Quantity |
As Of |
Contact |
Praestmark A/S
Vedbaek / Denmark
|
14
|
2024-06-04
|
Sales@praestmark.dk
0045 38884400
|
DB Roberts Co.
Wilmington MA USA
|
4
|
2024-06-14
|
sales@dbroberts.com
1.800.773.5388
|