The store will not work correctly when cookies are disabled.
製品仕様
アクチュエータフィッティング |
亜鉛 L字 |
Latch End Fitting |
亜鉛 L字 |
Cable Length |
750 mm |
スプリング |
ばね無し |
タイプ |
ケーブルタイプ 7 |
製品 |
AC - 回転ラッチ用ケーブル |
サウスコACケーブルは様々なアプリケーション用に7種類のオプションと色々なコネクタを備えており、遠隔操作用のアクチュエータとロータリーラッチを接続します。サウスコACケーブルは高張力で耐食性のある材質を使用しており、屋内外の使用に適しています。
製品認証情報は以下のボタンをクリックしダウンロードしてください
Southco社は、標準製品のモディファイ製品もご提供しています。皆様のアプリケーションに適合するソリューションをどうデザインするかご確認ください。
Authorized Distributor |
Quantity |
As Of |
Contact |
Handy FIX
Warsaw Poland
|
3
|
2024-06-17
|
info@handy-fix.com.pl
0048221277890
|