The store will not work correctly when cookies are disabled.
-
ホーム
-
ラッチを開けるための1/4回転, 六角ツール操作, 40シリーズ
A6-40-312-10
ラッチを開けるための1/4回転, 六角ツール操作, 40シリーズ
製品仕様
アクセス制限 |
ツール・治具 |
シリーズ |
40シリーズ |
外側のパネル厚さ |
1.00 |
最大外側パネル厚 |
3.20 |
Grip - Minimum (mm) |
1.00 |
Grip - Maximum (mm) |
1.60 |
外形 |
スタンダード |
製品 |
A6 - 1/4回転開放 ラッチ |
取りつけ、操作が簡単なコンパクトかつ強固なラッチで、エンクロージャに便利なプッシュ・トゥ・クローズ操作を追加します。ノブまたは六角ソケットを1/4回転するだけでスライドを引っ込め、簡単に開けることができ、押すだけでラッチを再度パチンと閉めることができます。
製品認証情報は以下のボタンをクリックしダウンロードしてください
Southco社は、標準製品のモディファイ製品もご提供しています。皆様のアプリケーションに適合するソリューションをどうデザインするかご確認ください。
Authorized Distributor |
Quantity |
As Of |
Contact |
DB Roberts Co.
Wilmington MA USA
|
1430
|
2024-04-25
|
sales@dbroberts.com
1.800.773.5388
|
Zygology Ltd
Oxford UK
|
25
|
2024-04-23
|
sales@zygology.com
+44 (0)1844 266020
|
Zimmermann Norm- u. Verbindungstechnik GmbH
Hamburg, Germany, www.zinorm.de
|
2
|
2024-04-25
|
info@zinorm.de
+49 (0) 4102 677 12 0
|