The store will not work correctly when cookies are disabled.
-
ホーム
-
DZUS® ライオン1/4回転ファスナー, Lサイズ 85, ステンレススティール, マイナス, パッシベート, スタッド, 光沢
85-11-340-20
DZUS® ライオン1/4回転ファスナー, Lサイズ 85, ステンレススティール, マイナス, パッシベート, スタッド, 光沢
製品仕様
材質 |
ステンレス鋼 |
仕上げ |
不動態化処理 |
色 |
光沢 |
ヘッドスタイル |
マイナスリセス |
サイズ・シリーズ |
ラージサイズ 85 |
スタッド長さ(L) |
15.20 |
長さ |
15.20 |
タイプ |
スクリュー |
製品 |
81/82/85 - DZUS® Lion(ズース ライオン)クオーターターンファスナ |
1/4回転するだけというシンプルな操作で、用途の広い小さなファスナーで素早く簡単にパネルを固定できます。多数のヘッドスタイル、スタッドの長さ、レセプタクルのスタイル、アクセサリは、多様な特定の取りつけ条件に適応するための柔軟性を提供します。
製品認証情報は以下のボタンをクリックしダウンロードしてください
Southco社は、標準製品のモディファイ製品もご提供しています。皆様のアプリケーションに適合するソリューションをどうデザインするかご確認ください。
Authorized Distributor |
Quantity |
As Of |
Contact |
Zygology Ltd
Oxford UK
|
100
|
2024-04-23
|
sales@zygology.com
+44 (0)1844 266020
|
Handy FIX
Warsaw Poland
|
100
|
2024-04-15
|
info@handy-fix.com.pl
0048221277890
|
TCH Sales Incorporated
Toronto ON Canada
|
81
|
2024-04-29
|
info@tchweb.com
1.416.299.0089
|
Parsons Aerocessories Limited
Stoney Creek ON CANADA
|
62
|
2024-04-26
|
sales@parsonsaero.com
1.905.664.6203
|
Zimmermann Norm- u. Verbindungstechnik GmbH
Hamburg, Germany, www.zinorm.de
|
52
|
2024-04-29
|
info@zinorm.de
+49 (0) 4102 677 12 0
|
Bisco Industries
Glendale Heights IL USA
|
38
|
2024-04-17
|
info@biscoind.com
1.800.323.1232
|
Dean Lewis Associates
Hayward CA
|
4
|
2024-04-16
|
sales@deanlewisassociates.com
510-785-9650
|
DB Roberts Co.
Wilmington MA USA
|
3
|
2024-04-29
|
sales@dbroberts.com
1.800.773.5388
|