The store will not work correctly when cookies are disabled.
-
ホーム
-
DZUS® ライオン1/4回転ファスナー, Mサイズ 82, スティール, メタリック オーガニックコーティング, レセプタクル, 銀
82-35-303-15
DZUS® ライオン1/4回転ファスナー, Mサイズ 82, スティール, メタリック オーガニックコーティング, レセプタクル, 銀
製品仕様
材質 |
鋼 |
仕上げ |
亜鉛浸せきコーティング |
色 |
シルバー |
取りつけ |
溶接 |
リセプタクル(受け)スタイル |
溶接 |
サイズ・シリーズ |
ミディアムサイズ 82 |
タイプ |
Spring |
製品 |
81/82/85 - DZUS® Lion(ズース ライオン)クオーターターンファスナ |
1/4回転するだけというシンプルな操作で、用途の広い小さなファスナーで素早く簡単にパネルを固定できます。多数のヘッドスタイル、スタッドの長さ、レセプタクルのスタイル、アクセサリは、多様な特定の取りつけ条件に適応するための柔軟性を提供します。
製品認証情報は以下のボタンをクリックしダウンロードしてください
Southco社は、標準製品のモディファイ製品もご提供しています。皆様のアプリケーションに適合するソリューションをどうデザインするかご確認ください。
Authorized Distributor |
Quantity |
As Of |
Contact |
Bisco Industries
Glendale Heights IL USA
|
316
|
2024-04-18
|
info@biscoind.com
1.800.323.1232
|
Assembly Fasteners Inc.
Apopka FL USA
|
17
|
2024-04-25
|
sales@tropicfast.com
1-800-488-4777
|
M.W. Fasteners
Montreal QC Canada
|
1
|
2024-04-01
|
mw@mwfasteners.com
1.514.955.7781
|