材質 | ステンレス鋼 |
---|---|
仕上げ | 有機塗装(黒) |
色 | 黒 |
ノブスタイル | ナールド |
ねじサイズ | 8-32 |
ヘッドスタイル | マイナスリセス |
取りつけ | フレアイン |
シリーズ | 規格 |
製品 | 51/53/58 - 脱落防止ねじ |
これらのねじと拘束ねじは、美しい艶出し仕上げと充分なシャフト長をもち、あらゆるパネル厚さに対応して、フレームのねじ切りレセプタクルに合います。ねじが外れたときにねじ本体を格納するばね付き、ばね無しの両方があります。
あなたのレビューを投稿する
材質 | ステンレス鋼 |
---|---|
仕上げ | 有機塗装(黒) |
色 | 黒 |
ノブスタイル | ナールド |
ねじサイズ | 8-32 |
ヘッドスタイル | マイナスリセス |
取りつけ | フレアイン |
シリーズ | 規格 |
製品 | 51/53/58 - 脱落防止ねじ |