4C-TS-04-2P0-K012
キャプティブスクリュー, 4-40, プレスイン, トルクス®/マイナスのコンビネーション, ナールド, パープル
材質 | 鋼 |
---|---|
仕上げ | 無処理 |
色 | 紫 |
ノブスタイル | ナールド |
ノブの材質 | プラスティック |
ねじサイズ | 4-40 |
ヘッドスタイル | TORX®/マイナス |
取りつけ | プレスイン |
リセスサイズ | T10 TORX®/マイナス |
シリーズ | プリズム |
外側のパネル厚さ | 0.90 |
締結された状態でのねじの飛出し (mm) | 5.30 |
締結されていない状態でのねじの飛出し (mm) | 2.50 |
パッケージング | バルク包装 |
製品 | 47/4C - 脱落防止ねじ |
キャプティブスクリュー 47シリーズ,又,色のついたキャプティブスクリュー「プリズム」4Cシリーズは、ドア・パネル・その他のハードウェアの限られたスペースへ取りつけられるよう、何種類もの取りつけと,ツールによる操作機能を備えています。
あなたのレビューを投稿する