47-10-291-55
キャプティブスクリュー, 6-32, フローティング, プラス/マイナスのコンビネーション, スムース, 黒
材質 | 鋼 |
---|---|
色 | 黒 |
ノブスタイル | スムース |
ノブの材質 | アルミ合金 |
ねじサイズ | 6-32 |
ヘッドスタイル | プラス/マイナス |
取りつけ | フローティング |
リセスサイズ | #2 プラス/マイナス |
シリーズ | 10シリーズ, 20シリーズ, 30シリーズ, 40シリーズ, 50シリーズ, 60シリーズ, 70シリーズ, 80 シリーズ, 100 シリーズ, 200シリーズ, 274シリーズ, 277シリーズ, 284シリーズ, 287シリーズ, 290 シリーズ, 300シリーズ, 400シリーズ, 500シリーズ, 700シリーズ, 800シリーズ, 900シリーズ, 20.1mm サイズ, アクセスインジケータ, 調整式トルク, ATCA規格準拠, AV-B30, AV-C20, AV-D30, AV-D32, AV-D40, ベーシック, 双安定, 二つ折り, 小型, コンスタント(定)トルク, D9-47, D9-52, 同一線, 薄型・低背, モジュール式, プリズム-Ex , ミニチュア、低背 |
外側のパネル厚さ | 0.80 |
最大外側パネル厚 | 1.60 |
締結された状態でのねじの飛出し (mm) | 7.20 |
締結されていない状態でのねじの飛出し (mm) | 5.00 |
サイズ・シリーズ | ロック対応, カップなし |
パッケージング | バルク包装 |
フランジ長さ | 5.65 |
製品 | 47/4C - 脱落防止ねじ |
キャプティブスクリュー 47シリーズ,又,色のついたキャプティブスクリュー「プリズム」4Cシリーズは、ドア・パネル・その他のハードウェアの限られたスペースへ取りつけられるよう、何種類もの取りつけと,ツールによる操作機能を備えています。
あなたのレビューを投稿する