NY-5P-52-1-53
Latch
Material | Retén de nylon |
---|---|
Color | Blurple |
Tipo de cabeza | Easy Grip |
Diámetro del taladro | 7.95 |
Tamaño | Tamaño grande |
Clase | NY - NYLATCH Cierres de panel Nylatch de 2 piezas |
Escribir Tu Propia Revisión
Material | Retén de nylon |
---|---|
Color | Blurple |
Tipo de cabeza | Easy Grip |
Diámetro del taladro | 7.95 |
Tamaño | Tamaño grande |
Clase | NY - NYLATCH Cierres de panel Nylatch de 2 piezas |