Systèmes de loquets rotatifs

Les systèmes à loquet rotatif de Southco fournissent une solution solide pour maintenir des panneaux avec la commodité de la fermeture par poussée, offrant une fermeture invisible à un ou plusieurs points de l'application. Les loquets rotatifs de Soutcho sont disponibles dans toute une gamme de conceptions mécaniques et électromécaniques fabriquées dans des matériaux durables et adaptées à n’importe quel environnement. Les solutions à actionneur mécanique permettent une sécurité flexible avec un fonctionnement manuel ou à clé, tandis que les actionneurs électromécaniques sont des solutions invisibles.

image1

Avantages Clés

  • Compression

    Commodité de la fermeture par poussée

  • Security

    Options de verrouillage sécurisé, invisible et de taille compacte

  • Multi-Point Compatibility

    Options d'actionnement multipoints ou point unique

  • Latching Range

    Solutions de verrouillage mécaniques et électromécaniques

  • Physical Requirements

    Variété de conceptions d’actionneurs mécaniques et électromécaniques

  • Hand Keyed

    Options de fonctionnement mécanique, à clé et manuel

Voir tous Systèmes de loquets rotatifs

Sélectionnez un produit ci-dessous pour en savoir plus ou utilisez les filtres pour réduire les options

Centre de ressources

Recherche de numéro de pièce

-   Utilisez les filtres pour trouver la bonne référence pour votre projet

Vous êtes ici Systèmes de loquets rotatifs

Afficher en Grille Liste

article1-% 2 sur % 3

Par ordre décroissant
  1. R4-82-854-50

    Latch

  2. R4-82-852-50

    Latch

  3. R4-82-652-50

    Latch

  4. R4-82-852-10

    Latch

  5. R4-82-654-50

    Latch

1ad0e0ada91a301e92e1de4a3b37d29953c170ab147f43400b351e188316063b 18.216.150.124
please type in at least 2 letters...
Loading...