Systèmes de loquets rotatifs

Les systèmes à loquet rotatif de Southco fournissent une solution solide pour maintenir des panneaux avec la commodité de la fermeture par poussée, offrant une fermeture invisible à un ou plusieurs points de l'application. Les loquets rotatifs de Soutcho sont disponibles dans toute une gamme de conceptions mécaniques et électromécaniques fabriquées dans des matériaux durables et adaptées à n’importe quel environnement. Les solutions à actionneur mécanique permettent une sécurité flexible avec un fonctionnement manuel ou à clé, tandis que les actionneurs électromécaniques sont des solutions invisibles.

image1

Avantages Clés

  • Compression

    Commodité de la fermeture par poussée

  • Security

    Options de verrouillage sécurisé, invisible et de taille compacte

  • Multi-Point Compatibility

    Options d'actionnement multipoints ou point unique

  • Latching Range

    Solutions de verrouillage mécaniques et électromécaniques

  • Physical Requirements

    Variété de conceptions d’actionneurs mécaniques et électromécaniques

  • Hand Keyed

    Options de fonctionnement mécanique, à clé et manuel

Voir tous Systèmes de loquets rotatifs

Sélectionnez un produit ci-dessous pour en savoir plus ou utilisez les filtres pour réduire les options

Centre de ressources

Recherche de numéro de pièce

-   Utilisez les filtres pour trouver la bonne référence pour votre projet

Vous êtes ici Systèmes de loquets rotatifs

Afficher en Grille Liste

16 Articles

Par ordre décroissant
  1. No more items to load
36b4537a4737c46bb1d5ba04c1ebfa409828871fa93921577cdd758685960b2e 3.15.20.220
please type in at least 2 letters...
Loading...