AC - Actionneurs
Faisant appel à une connexion par câble, ces différents modèles d'actionneur complètent le système Southco d'actionnement à distance de loquets rotatifs pour efforts légers, moyens et importants. Le câble peut cheminer soit parallèlement, soit perpendiculairement à la face de montage du loquet. La prise en main confortable facilite l'utilisation ; le profil peu saillant rehausse l'esthétique de l'armoire ou du compartiment.

Associés à des câbles Southco, les trois modèles proposés sont une solution pratique pour l'actionnement à distance de loquets rotatifs dans des applications non étanches allant des capots moteur et caisses à outils aux portes de coffre à bagages et portes et trappes d'accès, en passant par différents types de compartiment. Les trois modèles d'actionneur sont compatibles avec les loquets rotatifs de série R4.
- Le style des actionneurs est étudié pour qu'ils se coordonnent à d'autres matériels d'accès Southco, ce qui permet de garantir une apparence homogène lorsque l'application associe différents styles
- L'excellente prise en main et l'actionnement aisé optimisent le confort d'utilisation
- Les différents types de montage disponibles sont compatibles avec des portes mesurant jusqu'à 25 mm d'épaisseur
- La connexion simple et rapide des câbles de longueur sur mesure minimise le coût d'installation
- La construction anticorrosion est une garantie de durabilité dans les environnements industriels
- Conçus pour une utilisation avec les câbles et les loquets rotatifs Southco pour disposer d'un système intégré économique et simple à mettre en oeuvre
- Modèles en acier inoxydable pour portes d'accès, applications marines et engins de chantier
- Finition revêtement poudre noire à l'épreuve des températures extrêmes
- Verrouillage par clé avec codes de clé multiples pour une sécurité accrue
- Voyant LED pour l'indication d'état verrouillé/déverrouillé
- L'actionneur à bouton poussoir se monte dans un seul trou rond et présente une saillie minime pour éviter que l'on ne s'y accroche
- Avec son évidement profond, l'actionneur à palette permet une prise en main aisée et dépasse de moins de 0,25" de la face du panneau
- L'actionneur à poignée en T se monte en façade, ce qui facilite l’installation, et offre une prise en main confortable, d'où un actionnement aisé - même avec des gants
- Les câbles Southco sont disponibles en longueur sur mesure et prêts à l'installation entre loquets rotatifs R4 et actionneurs à câble
- L'actionneur peut être installé de manière à ce que le câble chemine soit parallèlement, soit perpendiculairement à la face de montage de l'actionneur
- Les modèles en acier inoxydable (inox 316) répondent aux spécifications marines concernant la résistance au brouillard salin
- Grande poignée intégrée avec bouton poussoir facilitant l’utilisation
- Le montage encastré permet d’optimiser la conception industrielle et de réduire le risque d’accrochage
- Le montage en façade assure une saillie minime et réduit l’encombrement
- Solutions de verrouillage direct, un point ou multipoints
- Actionneur par poignée à pression incurvé et anticorrosion pour montage sur construction tubulaire
- Mécanisme de distribution avec actionnement mono ou multipoint et déclenchement synchronisé
- Disponible avec fonction de verrouillage/déverrouillage électronique permettant un accès sans clé pratique
Recherche de numéro de pièce
- Utilisez les filtres pour trouver la bonne référence pour votre projetVous êtes ici AC - Actionneurs
- No more items to load