AC-40-362-11-KD10

Actionneur, Mono point, Poussoir direct, Poignée à bouton poussoir, Clés standard à codes multiples (2 clés fournies), En nylon, Noir

Demandez un devis
Les caractéristiques
Underwriters Laboratory (UL) Rating UL FTTA2-FTTA8 Type 1
Matériau En nylon
Accès limité Avec serrure
Option de verrouillage Clés différentes(2 clé fournies)
Méthode de montage Without Spacer Mounting
Codes de clé Clés différentes (10 codes)
Avec came No
Type d’actionneur Actionneur à bouton-poussoir
Conformités aux normes UL FTTA2 / FTTA8 Type 1
Button Material Nylon with Black Molding
Matériau de la poignée Nylon GF noir avec insert corps zingué
Actionneurs compatibles Bouton poussoir et palette, Loquet R4 et AC-M1
Style d'actionnement Single Point-Direct Push
Class AC - Actionneurs

Faisant appel à une connexion par câble, ces différents modèles d'actionneur complètent le système Southco d'actionnement à distance de loquets rotatifs pour efforts légers, moyens et importants. Le câble peut cheminer soit parallèlement, soit perpendiculairement à la face de montage du loquet. La prise en main confortable facilite l'utilisation ; le profil peu saillant rehausse l'esthétique de l'armoire ou du compartiment.

CE PRODUIT CONFORME AUX SPÉCIFICATIONS DE CONFORMITÉ ÉNUMÉRÉES CI-DESSOUS. CLIQUEZ SUR LE BOUTON POUR TÉLÉCHARGER UN DOCUMENT DE SPÉCIFICATION

Southco propose des versions modifiées de ses produits standard. Découvrez comment nous pouvons créer une solution répondant précisément aux exigences de votre application.

Rédigez votre propre commentaire
Vous commentez :Actionneur, Mono point, Poussoir direct, Poignée à bouton poussoir, Clés standard à codes multiples (2 clés fournies), En nylon, Noir

f409e705faaf83733c5f24a9f2ddf192d82dc83a8d368c1f808d75f956cb1ede 3.147.103.159
please type in at least 2 letters...
Loading...