N6 - Charnière à montage en façade en acier inoxydable

La charnière N6 à montage en façade en acier inoxydable offre une durabilité et une résistance à la corrosion exceptionnelles dans des conditions de service difficiles. La charnière N6 estdisponible dans six tailles et plusieurs configurations de lames de charnière pour une souplesse de conception optimale. Réalisée en acier inoxydable 304 ou 316 avec finition passivée ou polie brillante, la charnière N6 présente une esthétique soignée sans sacrifier sa fonctionnalité.
N6 - Charnière à montage en façade en acier inoxydable

La construction 100 % inoxydable garantit une grande durabilité en environnement corrosif. Le montage en façade simplifie l’installation.

  • Charnières estampées
  • La finition polie brillante permet de coordonner la charnière au style d’ensemble de l’application
  • Produit disponible dans différentes configurations de lames de charnière et tailles
  • Les charnières dotées de caches en option pour un montage en façade pratique permettent de dissimuler la visserie de montage
  • Six tailles différentes
  • Charnières estampées économiques disponibles en acier inoxydable 304 et 316
  • Caches à montage adhésif en option disponibles en acier inoxydable 316, finition polie brillante

Recherche de numéro de pièce

-   Utilisez les filtres pour trouver la bonne référence pour votre projet

Vous êtes ici N6 - Charnière à montage en façade en acier inoxydable

Afficher en Grille Liste

4 Articles

Par ordre décroissant
par page