Loquets à capot - HH

La série populaire des loquets à capot HH de Southco fournit une performance robuste et une conception à profil peu épais qui permet de l’utiliser dans toute une variété d'applications en espace restreint. Le loquet à capot HH est doté d’une poignée escamotable facile à utiliser qui permet un fonctionnement intuitif et une installation simple.
Loquets à capot - HH
Le loquet à capot HH offre une performance durable et un fonctionnement intuitif pour les applications de serveurs et de télécommunications.
  • Conception mince, solide à profil peu saillant
  • Opérations simple grâce à une poignée escamotable
  • Trou de montage flexible à double engagement qui simplifie l’installation
  • Fonctionnalité de loquet secondaire pour améliorer la stabilité
  • Fabriqué en matériaux résistant aux UV
  • Option ultra mince disponible
  • Couleurs personnalisables pour correspondre à la conception industrielle
  • Charge de service maximum recommandée sur le côté : 100 N
  • Cycle de vie : 300 cycles
  • Conformité RoHs
  • Conformité UL 94V0

Pour rechercher les certifications d'un produit par numéro de pièce, cliquez ici :

CERTIFICATIONS PAR PRODUIT

Recherche de numéro de pièce

-   Utilisez les filtres pour trouver la bonne référence pour votre projet

Vous êtes ici Loquets à capot - HH

Afficher en Grille Liste

2 Articles

Par ordre décroissant
  1. No more items to load
62e2c52209f7b53469236e5d6e5f5eb143341cd55f4872cd98591d58b1ff766c 18.223.255.147
please type in at least 2 letters...
Loading...