AV - Support d'écran - Inclinaison et angle horizontal de l'écran réglables (série K)

Le support d’écran inclinable et pivotant (série K) de Southco offre une fonctionnalité exclusive de réglage de l'inclinaison et de l'angle horizontal de l'écran. Celui-ci peut ainsi être orienté à différents angles avec un minimum d’effort. Le support de série K permet un positionnement fiable et précis sans dérive ; il est maintenu en place par des articulations de précision. Une fois positionné, l’écran reste fixe sans qu’aucun serrage, desserrage ou autre intervention ne soit nécessaire. Le maintien éprouvé des performances sur un grand nombre de cycles garantit la fiabilité du produit dans la durée.

AV - Support d'écran - Inclinaison et angle horizontal de l'écran réglables (série K)
La série K vient compléter l’offre de Southco en matière de supports d’écran avec une version s’adressant aux clients uniquement intéressés par la fonction d’inclinaison et de pivotement. La série K permet d’intégrer un positionnement aisé et fiable de l’écran à des applications standard mais également plus complexes.
  • Technologie de positionnement intégrée pour des manœuvres précises
  • Fonctionnement sans entretien à vie pour la plupart des applications
  • Grande fiabilité en service sans réglages ni entretien
  • Gamme de butées pour une adaptabilité accrue
  • Temps d’installation minimal
  • Deux couleurs différentes (possibilité de personnalisation)
  • Options de montage personnalisables
  • Efforts de manœuvre personnalisables
  • Gamme de poids optimale 1 à 10 kg. Consulter le guide de sélection des tailles de support d’écran
  • Conformité VESA MIS-D, 100, C
  • Compatible avec la plupart des écrans de 12" à 23"
  • La série de supports compacts convient aux écrans jusqu’à 4,5 kg

Pour rechercher les certifications d'un produit par numéro de pièce, cliquez ici : 

CERTIFICATIONS PAR PRODUIT

Recherche de numéro de pièce

-   Utilisez les filtres pour trouver la bonne référence pour votre projet

Vous êtes ici AV - Support d'écran - Inclinaison et angle horizontal de l'écran réglables (série K)

Afficher en Grille Liste

article1-% 2 sur % 3

Par ordre décroissant
  1. AV-D40-13K164-50

    Latch

  2. AV-D40-13K162-50

    Latch

  3. AV-D32-10K141-50

    Latch

  4. AV-D40-13K161-50

    Latch

  5. AV-D40-13K162-76

    Latch

  6. AV-D32-10K142-76

    Latch

  7. AV-D32-10K162-76

    Latch

Page
par page