A6 - Loquets à ouverture par quart de tour
Dotez votre armoire d’un système de fermeture par poussée pratique grâce à ce robuste loquet compact, facile à monter et à utiliser. Il suffit de tourner le bouton ou la douille hexagonale d’un quart de tour pour rentrer la coulisse et ouvrir ainsi facilement le loquet. Le loquet se referme par simple poussée.
![A6 - Loquets à ouverture par quart de tour A6 - Loquets à ouverture par quart de tour](https://media.southco.com/media/wysiwyg/category/05_Product%20Class%20Primary%20Images/A6-Quarter-Turn-To-Open-Latches-968x432.jpg)
Ces loquets se montent rapidement à l’aide d’un manchon fileté à rondelle frein pour maintenir le corps du loquet en place sur le panneau de porte. Le corps du loquet à profil peu saillant occupe peu de place à l’intérieur de l’armoire. Sélectionnez les loquets selon le serrage/l’épaisseur de châssis, dans deux types d’actionnement au choix.
- Les modèles avec bouton offrent plus de confort pour une commande manuelle
- Les modèles actionnés avec un outil offrent une sécurité accrue pour les accès restreints en plus d'un aspect extra plat sur la façade de panneau
- Disponible en deux tailles, chacune avec actionnement par outil ou par bouton
- Outil de montage pour la série 40 : Réf. A6-0-15640-11
- Outil de montage pour la série 60 : Réf. A6-0-15641-11