49 - Loquets à came à bouton fléché
Il s’agit d’un de nos loquets à came les plus simples. Le bouton chromé brillant à bord strié allie élégante finition et facilité de préhension et d’actionnement. La conception à came droite fait appel à des entretoises pour régler la dimension de serrage. Ajustement serré assuré par un ressort de tension intégré.
![49 - Loquets à came à bouton fléché 49 - Loquets à came à bouton fléché](https://media.southco.com/media/wysiwyg/category/05_Product%20Class%20Primary%20Images/40-Arrowhead-Style-Cam-Latches-968x432.jpg)
Le loquet compact taille unique se monte rapidement, la came étant fixée sur la tige du bouton à l’aide d’une seule vis après réglage du serrage. Convient à des panneaux de 1 mm à 8 mm
- La flèche sur le bouton d’actionnement chromé indique la position de la came
- Un ressort interne exerce une tension supplémentaire pour assurer l’ajustement serré de la came derrière le châssis
- Se monte rapidement dans un seul trou rond
- Le loquet est livré avec 5 rondelles d'espacement pour offrir à l'utilisateur jusqu'à 7,9 mm (0,312") de réglage de serrage
- Charge de service maximale : 220 N
- L’adjonction d’entretoises permet de régler rapidement le serrage dans une plage de 0 mm à 7,9 mm
Pour rechercher les certifications d'un produit par numéro de pièce, cliquez ici :
CERTIFICATIONS PAR PRODUIT