02 - Taquets magnétiques
Bénéficiez d’une flexibilité accrue dans les applications où vous pouvez utiliser ces loquets à fermeture magnétique au lieu de loquets à actionnement mécanique. Sans parties mobiles, ils sont idéals pour les portes et armoires en tôle légères, tolèrent les défauts d’alignement, et peuvent même être utilisés sur des armoires non métalliques grâce à l’adjonction d’une plaque en acier.
![02 - Taquets magnétiques 02 - Taquets magnétiques](https://media.southco.com/media/wysiwyg/category/05_Product%20Class%20Primary%20Images/02-Magnetic-Catch-Latches--968x432.jpg)
Ces taquets magnétiques offrent plusieurs options de montage différentes. Leur principe de fonctionnement magnétique permet d’éviter l’utilisation d’accessoires de loquet sur la porte, d’où un aspect plus net et un montage plus abordable.
- Le loquet magnétique uni-pièce peut être utilisé sur des portes métalliques ou sur une gâche en acier fixée sur une surface non métallique
- Les modèles autoclipsables s'installent rapidement dans une simple découpe
- Les gâches en acier adhésives ou vissées, vendues séparément, sont disponibles pour des applications sur des armoires non-ferreuses
- L'effort de décollage est aussi faible pour maintenir des portes légères bien fermées que pour les ouvrir et les fermer
- Des gâches adhésives ou vissées sont disponibles pour tous les modèles
- Installation latérale disponible avec montage adhésif ou support accessoire
- Les modèles autoclipsables rectangulaires sont disponibles en blanc ou en noir, le modèle rond est uniquement disponible en noir
- Des supports de montage sont disponibles pour maintenir des loquets de forme rectangulaire lorsqu'une découpe n'est pas réalisable dans le châssis
- Les gâches en acier auto-adhésives ou vissées, adaptables sur tous les modèles, peuvent être commandées séparément
- Indice d’inflammabilité : UL94-HB (corps en plastique uniquement)
Pour rechercher les certifications d'un produit par numéro de pièce, cliquez ici :
CERTIFICATIONS PAR PRODUITRecherche de numéro de pièce
- Utilisez les filtres pour trouver la bonne référence pour votre projetLes gens cherchent souvent par: