Les nouveaux loquets à came offrent une sécurité et une commande manuelle améliorées

Southco a introduit trois nouveaux produits dans sa gamme de loquets à came, dont deux nouveaux boutons à ailettes E5-9 et un mini-loquet à came E5. Ces nouveaux loquets à came fournissent des solutions ciblées pour des applications spécifiques, notamment celles prévues pour les environnements difficiles soumises à d’importantes quantités de débris, ainsi que les espaces restreints qui nécessitent néanmoins une sécurité robuste. La série des loquets à came E5 de Southco offre une fermeture de porte fiable d’un simple tour à 90 degrés, avec des options de serrage fixe et réglable.
Les loquets à came E5 de Southco sont disponibles avec un certain nombre de fonctions personnalisables. Ces produits peuvent être utilisés dans toute une variété d’applications, dont les bus et les autocars, le CVC, les machines industrielles et les véhicules tout-terrain.
Actionnement manuel
Le bouton à ailettes profil bas E5-9 de Southco permet un actionnement manuel avec une taille d’aile plus compacte. Disponible en finition noire poudrée et chromée, le bouton à ailettes profil bas convient aux portes d’entretien des équipements industriels et agricoles.
Étanchéité améliorée
Les applications soumises à de grandes quantités de débris ou d’eau nécessitent une meilleure étanchéité pour garantir à la fois la durabilité et des performances fiables. Le bouton à ailettes E5-9 avec barillet à obturateur offre une sécurité de verrouillage par clé dans les environnements difficiles et les applications extérieures, notamment les véhicules tout-terrain et les engins de chantier.
Sécurité pour les espaces restreints
Le nouveau mini-loquet à came à clé E5 de Southco ajoute une capacité de verrouillage à clé permettant une sécurité accrue, même dans les espaces restreints. Le mini-loquet à came à verrouillage par clé est disponible avec un bouton à ailettes ou un outil d’accès. Il s’agit d’une solution polyvalente pour les applications de CVC et de libre-service.
La série de loquets à came E5 de Southco offre une fiabilité économique pour une large gamme d’applications d’armoire ciblées. Dotés d’une commande simple et d’une fermeture d’un simple tour à 90 degrés, ces loquets à came offrent une grande flexibilité de conception avec un certain nombre d’options de finition, de conception et de dimensions.
Découvrez la ligne des loquets à came E5 de Southco ici, Loquets à came E5. Pour en savoir plus sur la gamme complète de loquets à came de Southco veuillez consulter la page produits Loquets à came.