Le nouveau loquet à compression répond aux normes d’hygiène des industries médicales et alimentaires

Southco a étendu sa ligne populaire de loquets à compression E3 VISE ACTION® en y ajoutant une nouvelle version conçue pour résister aux procédures intenses de nettoyage chimique. Le loquet à compression E3 VISE ACTION® étanche aux hautes pressions est conçu pour supporter le nettoyage à haute pression et à température élevée afin de satisfaire aux exigences d’hygiène. Le loquet à compression étanche aux hautes pression E3 VISE ACTION® de Southco est étanche afin de répondre aux exigences de la norme IP69K et d'empêcher la pénétration de liquides. Il est également conforme à la norme DIN EN1672-2, ce qui en fait le loquet idéal pour les applications où l'hygiène et la propreté sont essentielles. Grâce à sa construction robuste en acier inoxydable, le loquet E3 étanche aux hautes pressions peut supporter les environnements difficiles et les produits chimiques généralement utilisés dans les machines de transformation alimentaire et les applications d’équipements médicaux. Le loquet étanche aux hautes pressions E3 offre la même fermeture rapide et sécurisée que les loquets standard de la série E3 tout en offrant une fermeture robuste et résistant aux vibrations. Le loquet E3 étanche aux hautes pressions nécessite les mêmes préparations de panneau que ceux de la série standard, ce qui permet de pouvoir facilement le monter ultérieurement. Il est disponible dans tout un éventail de serrages. Pour en savoir plus sur les loquets à compression de Southco, veuillez consulter la page produits des loquets à compression E3 VISE ACTION®.