R4-25-230-51B3-15
Loquet rotatif, Moyenne, Un étage avec interrupteur et actionneur 12 V, Actionnement par le bas, Support de fixation de câble intégré (pour câble sans ressort), Montage sur le dessus, Steel, Zinc-Nickel
| Matériau | Acier |
|---|---|
| Finition | Zinc-Nickel |
| Couleur / Apparance | Noir |
| Accès limité | Accès électronique |
| Stage | Un temps |
| Trou de montage | Montage en façade |
| Installation | Rivet / Screw |
| Actionnement | Bas |
| Type d’actionneur | Extend and Hold |
| Taille | Moyenne |
| Style | Support de fixation de câble intégré |
| Voltage | 12 V |
| Conformités aux normes | IP 67 |
| Microrupteur | Door and Latch Status Switch |
| Class | R4 - Loquets rotatifs |
| Trigger Spring | Strong Kickout |
Solutions de verrouillage robustes pour portes et panneaux d'équipements lourds et de véhicules, alliant la solidité et la sécurité d'une action rotative à la praticité d’un système de fermeture par poussée. Compact, le loquet fonctionne de manière invisible, tolère les défauts d'alignement à la fermeture, s'engage facilement avec un faible effort de fermeture et maintient la porte ou le panneau hermétiquement fermé.