MA-07-430-02-140

Verrou de porte d'entrée McCoy Star, Poignée Portofino, A gauche vers l’extérieur, 22-30 mm Gamme d'épaisseur de la porte, Chromé

Demandez un devis
Les caractéristiques
Finition Chromé
Epaisseur OP 22.00
Epaisseur Max. du panneau extérieur 30.00
Sélectionnez le type de la poignée Poignée Portofino
Latch Mechanism Pêne à ressort double
Class MA - Loquets de porte battante
Qualité et style sont l’essence même de la série McCoy et de la série 53 de loquets de portes battantes. L’une et l’autre permettent de disposer d’une excellente qualité d’actionnement et sont disponibles en finitions monochrome ou bicolore polies avec plaque de fixation. Construction 100% matériaux non oxydables de qualité nautique.

CE PRODUIT CONFORME AUX SPÉCIFICATIONS DE CONFORMITÉ ÉNUMÉRÉES CI-DESSOUS. CLIQUEZ SUR LE BOUTON POUR TÉLÉCHARGER UN DOCUMENT DE SPÉCIFICATION

Southco propose des versions modifiées de ses produits standard. Découvrez comment nous pouvons créer une solution répondant précisément aux exigences de votre application.