TL - Loquets coulissants

Les loquets coulissants de Southco résistent aux vibrations et tolèrent les désalignements pour maintenir les panneaux en place. L'opération manuelle consistant à faire glisser le loquet pour le verrouiller permet de le retirer facilement pour l'accès ou l'entretien, ce qui offre une grande souplesse de conception pour une grande variété d'applications.

TL - Loquets coulissants

Les loquets coulissants TL tolèrent une large gamme de variations de produits, en tenant compte des tolérances de fabrication et en permettant aux panneaux de s'aligner automatiquement.

 

  • Le mécanisme à glissière assure un verrouillage sûr
  • Installation facile et fonctionnement sans outil pour l'accès ou la maintenance.
  • La conception résistante aux vibrations maintient le panneau solidement en place.
  •  Disponible en styles de montage encastré ou en surface
  • Options d'accessoires pour s'adapter à une gamme d'épaisseurs de panneaux.
  • Options d'accessoires permettant de s'adapter à une gamme d'épaisseurs de panneaux."

Recherche de numéro de pièce

-   Utilisez les filtres pour trouver la bonne référence pour votre projet

Vous êtes ici TL - Loquets coulissants

Afficher en Grille Liste

1 Article

Par ordre décroissant
  1. No more items to load
16fe65f04ee5c6c39a970ef1e00a3601b284e49475ad3f85d3c5ff088b11d852 18.220.47.242
please type in at least 2 letters...
Loading...