MP - Patère

Conçu pour compléter la gamme élégante de loquets de point et de poulies d'armoire, le crochet de manteau simple et robuste offre un aspect affleurant et comporte un crochet extractible robuste dans des finitions et des formes adaptées au style de votre intérieur.

MP - Patère

"Les lignes élégantes, disponibles avec plusieurs formes de brides et avec plusieurs finitions chromées ou laitonnées, permettent au crochet à manteau de s'intégrer à pratiquement n'importe quel décor.

  • La conception encastrée stylisée, disponible en plusieurs formes et plusieurs choix de finitions métalliques, s'harmonise avec pratiquement tous les décors intérieurs.
  • Le crochet à vêtements se rétracte pour créer un aspect affleurant lorsqu'il n'est pas utilisé, mais il se déploie facilement pour être utilisé.
  • Fonctionnement facile : il suffit d'appuyer sur le bouton pour le libérer, puis d'appuyer à nouveau sur le bouton pour le ranger.
  • L'aspect général poli et le bouton d'actionnement en métal créent une impression positive et une solide sensation de qualité".
  • Choisissez des finitions en chrome brillant, chrome satiné ou laiton, avec un bouton et une bride dans des finitions assorties ou complémentaires.
  • Des brides ovales, carrées et rondes pour compléter les intérieurs".
  • " Boîtier et couvercle en plastique avec bride et bouton en métal chromé, laiton ou satiné
  • La languette d'alignement permet l'installation dans un trou rond de 1" percé d'une fente clavetée de 1/8", ou dans un trou double-D.
  • S'adapte à une gamme d'épaisseurs de panneaux, de 2 mm à 25,4 mm (0,1" à 1,0")

Pour rechercher les certifications d'un produit par numéro de pièce, cliquez ici :

CERTIFICATIONS PAR PRODUIT

Recherche de numéro de pièce

-   Utilisez les filtres pour trouver la bonne référence pour votre projet

Vous êtes ici MP - Patère

Afficher en Grille Liste

article161-% 2 sur % 3

Par ordre décroissant
e654a1855c2c520da8d3abdc29b3b3f6590974399cd3d82b3040a2656f6cd079 18.226.94.15
please type in at least 2 letters...
Loading...