E3-1010-0206

Loquets à compression VISE ACTION® , 19.1mm, Carré; de 8mm, Alliage d'aluminium, Revêtement poudre, Clear

Demandez un devis
Les caractéristiques
Ingress Protection (IP) Rating IP 65
Fire (EN45545-3) Rating E30
Shock and Vibration (EN61373) Yes
Matériau Alliage d'aluminium
Finition Revêtement poudre
Couleur / Apparance Clear
Accès limité Outil
Type de serrage Fixed
Type de montage Single Hole Mount
Type de tête Carré de 8mm
Série Standard
Epaisseur OP 0.00
Epaisseur Max. du panneau extérieur 18.00
Grip - Minimum (mm) 24.00
Grip - Maximum (mm) 26.00
Avec came Oui
Rotation Type A - Tourner vers la droite pour verrouiller
Conformités aux normes UL FTTA2 / FTTA8 Type 1
Class

E3 - Loquets à compression VISE ACTION®

Taille 19.1mm

Les loquets à compression VISE ACTION® de Southco offrent un avantage mécanique, garantissant une fermeture de porte étanche, robuste et résistante aux vibrations, afin d'empêcher l'eau et la poussière de pénétrer dans les applications les plus exigeantes. Le fonctionnement en douceur de la conception VISE ACTION® aligne la came derrière le cadre, puis la tire tout droit vers le haut pour éviter tout frottement contre le cadre, d'un seul mouvement continu d'un demi-tour.  Son action de compression assure une remontée constante de 6,4 mm (0,25") pour l'étanchéité environnementale dans les applications avec joints, et contribue à réduire ou à éliminer les bruits et les cliquetis causés par les vibrations.  Le système de verrouillage centré empêche toute ouverture accidentelle due à un choc ou à une vibration. 

CE PRODUIT CONFORME AUX SPÉCIFICATIONS DE CONFORMITÉ ÉNUMÉRÉES CI-DESSOUS. CLIQUEZ SUR LE BOUTON POUR TÉLÉCHARGER UN DOCUMENT DE SPÉCIFICATION

Southco propose des versions modifiées de ses produits standard. Découvrez comment nous pouvons créer une solution répondant précisément aux exigences de votre application.