-
-
-
-
-
-
- No more items to load
La technologie de positionnement intégrée du bras inclinable, pivotant et orientable (série A) de Southco permet à celui-ci de fonctionner efficacement avec les applications qui exigent une solution robuste et stable. Le dispositif de positionnement facile à couple constant assure les fonctions d'inclinaison, de pivotement et d'orientation. En outre, le bras ne se dérègle pas s'il est soumis aux efforts de pression sur un écran tactile, à des vibrations ou à une charge élevée.
Le bras inclinable, pivotant et orientable (série A) permet l'intégration d'un dispositif de positionnement d'écran simple et fiable pour les applications standard et plus exigeantes. Le contrôle précis des efforts de manœuvre dans les articulations évite toute dérive de l'écran, qui reste en place et n'exige aucun serrage ou desserrage lors de son positionnement. La série A bénéficie d'un aspect soigné et professionnel grâce à ses goulottes cache câbles intégrées qui épargnent un processus de routage de câbles long et rébarbatif.
Pour rechercher les certifications d'un produit par numéro de pièce, cliquez ici :
CERTIFICATIONS PAR PRODUIT