AV - Support d'écran - Triple réglage : inclinaison et angle horizontal de l'écran, orientation du support (série A)

La technologie de positionnement intégrée du bras inclinable, pivotant et orientable (série A) de Southco permet à celui-ci de fonctionner efficacement avec les applications qui exigent une solution robuste et stable. Le dispositif de positionnement facile à couple constant assure les fonctions d'inclinaison, de pivotement et d'orientation. En outre, le bras ne se dérègle pas s'il est soumis aux efforts de pression sur un écran tactile, à des vibrations ou à une charge élevée.

AV - Support d'écran - Triple réglage : inclinaison et angle horizontal de l'écran, orientation du support (série A)

Le bras inclinable, pivotant et orientable (série A) permet l'intégration d'un dispositif de positionnement d'écran simple et fiable pour les applications standard et plus exigeantes. Le contrôle précis des efforts de manœuvre dans les articulations évite toute dérive de l'écran, qui reste en place et n'exige aucun serrage ou desserrage lors de son positionnement. La série A bénéficie d'un aspect soigné et professionnel grâce à ses goulottes cache câbles intégrées qui épargnent un processus de routage de câbles long et rébarbatif.

  • La technologie de positionnement intégrée permet un contrôle précis des efforts de manœuvre
  • Grande fiabilité en service ne nécessitant pas d'ajustements ni d'entretien constants
  • Finition soignée grâce aux goulottes de câbles intégrées
  • Profil extra-plat pour un encombrement minime
  • Temps d’installation réduit et grande longévité
  • Compatible avec la plupart des moniteurs 12” à 23”
  • Pour écrans jusqu'à 23 kg
  • Quatre longueurs différentes (et possibilité de personnalisation)
  • Deux couleurs différentes (et possibilité de personnalisation)
  • Nombreuses options de montage (et possibilité de personnalisation)
  • Efforts de manœuvre personnalisables
  • Bras orientables simple et double pour une portée optimisée
  • Option de verrouillage par pion plongeur
  • Plusieurs longueurs (possibilité de personnalisation)
  • Gamme de poids optimale : 1 kg (2,2 lbf) à 23 kg (50 lbf)
  • Conformité VESA MIS-D, 100, C

Pour rechercher les certifications d'un produit par numéro de pièce, cliquez ici :

CERTIFICATIONS PAR PRODUIT

Recherche de numéro de pièce

-   Utilisez les filtres pour trouver la bonne référence pour votre projet

Vous êtes ici AV - Support d'écran - Triple réglage : inclinaison et angle horizontal de l'écran, orientation du support (série A)

Afficher en Grille Liste

article1-% 2 sur % 3

Par ordre décroissant
6c9b49f91d108c9524f7e59bf817c8dc364708e1ff77adc3963aa0eb32decae2 13.58.245.201
please type in at least 2 letters...
Loading...